Układ pomiarowy położenia MLO-POT-1250-TLF
152633
GTIN 4052568117573
Globalny Numer Jednostki Handlowej (GTIN) jest unikalnym na skalę międzynarodową kodem dla przedmiotów.
Pliki do pobrania
Ładowanie...
Skok
1250 mm
Zasada pomiaru układu pomiaru położenia
analogowy
Sygnał wyjściowy
analogowy
Rozdzielczość przemieszczenia
0.01 mm
Przyłącze elektryczne
Wtyczka - wg DIN 43650 - Konstrukcja kwadratowa