Układ pomiarowy położenia MLO-POT-750-LWG
152651
GTIN 4052568117665
Globalny Numer Jednostki Handlowej (GTIN) jest unikalnym na skalę międzynarodową kodem dla przedmiotów.
Pliki do pobrania
Ładowanie...
Skok
750 mm
Zasada pomiaru układu pomiaru położenia
analogowy
Sygnał wyjściowy
analogowy
Rozdzielczość przemieszczenia
0.01 mm
Przyłącze elektryczne
Wtyczka - Konstrukcja kwadratowa