Złącze wtykowe-L QSL-1/2-16

153055

GTIN 4052568011086

Globalny Numer Jednostki Handlowej (GTIN) jest unikalnym na skalę międzynarodową kodem dla przedmiotów.
Ładowanie...
Przyłącze pneumatyczne 1
Gwint zewnętrzny R1/2
Przyłącze pneumatyczne 2
do przewodu o średnicy zewn. 16 mm
Ciśnienie robocze w zależności od temperatury
-0.95 bar - 14 bar
Temperatura otoczenia
-10 °C - 80 °C
Średnica nominalna
13 mm