Złącze wtykowe-T QSTL-1/4-10

153123

GTIN 4052568032166

Globalny Numer Jednostki Handlowej (GTIN) jest unikalnym na skalę międzynarodową kodem dla przedmiotów.
Ładowanie...
Przyłącze pneumatyczne 1
Gwint zewnętrzny R1/4
Przyłącze pneumatyczne 2
do przewodu o średnicy zewn. 10 mm
Ciśnienie robocze w zależności od temperatury
-0.95 bar - 14 bar
Temperatura otoczenia
-10 °C - 80 °C
Średnica nominalna
8 mm