Złącze wtykowe przegrodowe QSSF-1/8-6-B
153163
GTIN 4052568011161
Globalny Numer Jednostki Handlowej (GTIN) jest unikalnym na skalę międzynarodową kodem dla przedmiotów.
Pliki do pobrania
Ładowanie...
Przyłącze pneumatyczne 1
Gwint wewnętrzny G1/8
Przyłącze pneumatyczne 2
do przewodu o średnicy zewn. 6 mm
Ciśnienie robocze w zależności od temperatury
-0.95 bar - 14 bar
Temperatura otoczenia
-10 °C - 80 °C
Średnica nominalna
5 mm