Rozdzielacz wielosegmentowy QST3-1/4-8-6
153201
GTIN 4052568032852
Globalny Numer Jednostki Handlowej (GTIN) jest unikalnym na skalę międzynarodową kodem dla przedmiotów.
Pliki do pobrania
Ładowanie...
Przyłącze pneumatyczne 1
Gwint zewnętrzny R1/4
Przyłącze pneumatyczne 2
do przewodu o średnicy zewn. 6 mm - do przewodu o średnicy zewn. 8 mm
Liczba linii zasilających
1
Liczba wylotów
4