Złącze wtykowe-przegrodowe QSMS-3
153375
GTIN 4052568034337
Globalny Numer Jednostki Handlowej (GTIN) jest unikalnym na skalę międzynarodową kodem dla przedmiotów.
Pliki do pobrania
Ładowanie...
Przyłącze pneumatyczne 1
do przewodu o średnicy zewn. 3 mm
Przyłącze pneumatyczne 2
do przewodu o średnicy zewn. 3 mm
Ciśnienie robocze w zależności od temperatury
-0.95 bar - 14 bar
Temperatura otoczenia
-10 °C - 80 °C
Średnica nominalna
1.7 mm