Obrotowe złącze wtykowe QSR-1/8-4

153401

GTIN 4052568034412

Globalny Numer Jednostki Handlowej (GTIN) jest unikalnym na skalę międzynarodową kodem dla przedmiotów.
Ładowanie...
Przyłącze pneumatyczne 1
Gwint zewnętrzny R1/8
Przyłącze pneumatyczne 2
do przewodu o średnicy zewn. 4 mm
Temperatura otoczenia
0 °C - 60 °C
Średnica nominalna
2.1 mm
Ciśnienie robocze w zależności od temperatury
-0.95 bar - 14 bar