Złącze wtykowe z odcięciem wypływu QSK-1/4-8
153423
GTIN 4052568034566
Globalny Numer Jednostki Handlowej (GTIN) jest unikalnym na skalę międzynarodową kodem dla przedmiotów.
Pliki do pobrania
Ładowanie...
Przyłącze pneumatyczne 1
Gwint zewnętrzny R1/4
Przyłącze pneumatyczne 2
do przewodu o średnicy zewn. 8 mm
Temperatura otoczenia
-10 °C - 80 °C
Średnica nominalna
4.3 mm
Ciśnienie robocze w zależności od temperatury
-0.95 bar - 14 bar