Zawór odcinający HE-2-1/8-QS-6
153471
GTIN 4052568034887
Globalny Numer Jednostki Handlowej (GTIN) jest unikalnym na skalę międzynarodową kodem dla przedmiotów.
Ładowanie...
Funkcja zaworu
2/2-drogowy, bistabilny
Przyłącze pneumatyczne 1
R1/8
Normalny przepływ nominalny (znormalizowany zgodnie z DIN 1343)
279.9 l/min
Ciśnienie robocze
-0.95 bar - 10 bar
Sposób uruchamiania
Ręczny