Uwaga: Dostępny jest nowszy produkt

Oto więcej produktów z tej samej kategorii: Napędy pneumatyczne

W celu uzyskania pomocy należy skontaktować się z Festo.

Siłownik kompaktowy AEVUZ-80- -A-P-A

156488

Ładowanie...
Sposób działania
Jednostronnego działania - ciągnący
Ø tłoka
80 mm
Siła teoretyczna przy 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), przy wysuwie
2733 N
Skok
1 mm - 25 mm
Amortyzacja
elastyczne pierścienie/płytki amortyzujące z obu stron