Siłownik kompaktowy ADVU-25-50-P-A
156529
GTIN 4052568117931
Globalny Numer Jednostki Handlowej (GTIN) jest unikalnym na skalę międzynarodową kodem dla przedmiotów.
Pliki do pobrania
Ładowanie...
Sposób działania
Dwustronnego działania
Ø tłoka
25 mm
Siła teoretyczna przy 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), przy wysuwie
295 N
Skok
50 mm
Amortyzacja
elastyczne pierścienie/płytki amortyzujące z obu stron