Siłownik kompaktowy ADVU-63-25-P-A
156562
GTIN 4052568118266
Globalny Numer Jednostki Handlowej (GTIN) jest unikalnym na skalę międzynarodową kodem dla przedmiotów.
Pliki do pobrania
Ładowanie...
Sposób działania
Dwustronnego działania
Ø tłoka
63 mm
Siła teoretyczna przy 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), przy wysuwie
1870 N
Skok
25 mm
Amortyzacja
elastyczne pierścienie/płytki amortyzujące z obu stron