Siłownik kompaktowy ADVU-100-30-P-A
156581
GTIN 4052568118457
Globalny Numer Jednostki Handlowej (GTIN) jest unikalnym na skalę międzynarodową kodem dla przedmiotów.
Pliki do pobrania
Ładowanie...
Sposób działania
Dwustronnego działania
Ø tłoka
100 mm
Siła teoretyczna przy 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), przy wysuwie
4712 N
Skok
30 mm
Amortyzacja
elastyczne pierścienie/płytki amortyzujące z obu stron