Uwaga: Dostępny jest nowszy produkt

Oto więcej produktów z tej samej kategorii: Classic

W celu uzyskania pomocy należy skontaktować się z Festo.

Siłownik kompaktowy ADVU-12-40-A-P-A

156592

GTIN 4052568071189

Globalny Numer Jednostki Handlowej (GTIN) jest unikalnym na skalę międzynarodową kodem dla przedmiotów.
Ładowanie...
Sposób działania
Dwustronnego działania
Ø tłoka
12 mm
Siła teoretyczna przy 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), przy wysuwie
68 N
Skok
40 mm
Amortyzacja
elastyczne pierścienie/płytki amortyzujące z obu stron