Uwaga: Dostępny jest nowszy produkt

Oto więcej produktów z tej samej kategorii: Classic

W celu uzyskania pomocy należy skontaktować się z Festo.

Siłownik kompaktowy ADVUL-63-15-P-A

156904

GTIN 4052568121549

Globalny Numer Jednostki Handlowej (GTIN) jest unikalnym na skalę międzynarodową kodem dla przedmiotów.
Ładowanie...
Ø tłoka
63 mm
Siła teoretyczna przy 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), przy wysuwie
1870 N
Skok
15 mm
Amortyzacja
elastyczne pierścienie/płytki amortyzujące z obu stron
Sygnalizacja położenia
do wyłącznika zbliżeniowego