Uwaga: Dostępny jest nowszy produkt

Oto więcej produktów z tej samej kategorii: Classic

W celu uzyskania pomocy należy skontaktować się z Festo.

Siłownik kompaktowy AEVU-20-5-P-A

156940

GTIN 4052568121839

Globalny Numer Jednostki Handlowej (GTIN) jest unikalnym na skalę międzynarodową kodem dla przedmiotów.
Ładowanie...
Sposób działania
pchający - Jednostronnego działania
Ø tłoka
20 mm
Siła teoretyczna przy 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), przy wysuwie
171 N
Skok
5 mm
Amortyzacja
elastyczne pierścienie/płytki amortyzujące z obu stron