Uwaga: Dostępny jest nowszy produkt

Oto więcej produktów z tej samej kategorii: Classic

W celu uzyskania pomocy należy skontaktować się z Festo.

Siłownik kompaktowy AEVUZ-25-25-A-P-A

157271

GTIN 4052568124809

Globalny Numer Jednostki Handlowej (GTIN) jest unikalnym na skalę międzynarodową kodem dla przedmiotów.
Ładowanie...
Sposób działania
Jednostronnego działania - ciągnący
Ø tłoka
25 mm
Siła teoretyczna przy 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), przy wysuwie
221 N
Skok
25 mm
Amortyzacja
elastyczne pierścienie/płytki amortyzujące z obu stron