Manometry kołnierzowe FMA-63-2,5-1/4-EN
159601
GTIN 4052568071677
Globalny Numer Jednostki Handlowej (GTIN) jest unikalnym na skalę międzynarodową kodem dla przedmiotów.
Pliki do pobrania
Ładowanie...
Typ mocowania
Montaż na panelu przednim
Zakres wskazania
0 bar - 2.5 bar
Przyłącze pneumatyczne
G1/4
Klasa dokładności pomiaru
2,5