Manometr kołnierzowy FMA-63-16-1/4-EN
159603
GTIN 4052568071684
Globalny Numer Jednostki Handlowej (GTIN) jest unikalnym na skalę międzynarodową kodem dla przedmiotów.
Pliki do pobrania
Ładowanie...
Typ mocowania
Montaż na panelu przednim
Zakres wskazania
0 bar - 16 bar
Przyłącze pneumatyczne
G1/4
Klasa dokładności pomiaru
2,5