Filtr LF-1/8-D-MINI
159612
GTIN 4052568071691
Globalny Numer Jednostki Handlowej (GTIN) jest unikalnym na skalę międzynarodową kodem dla przedmiotów.
Pliki do pobrania
Ładowanie...
Przyłącze pneumatyczne 1
G1/8
Normalny przepływ nominalny (znormalizowany zgodnie z DIN 1343)
1000 l/min
Ciśnienie robocze
0 bar - 16 bar
Dokładność filtracji
40 µm