Filtr LF-1/8-D-MINI-A
159616
GTIN 4052568071714
Globalny Numer Jednostki Handlowej (GTIN) jest unikalnym na skalę międzynarodową kodem dla przedmiotów.
Pliki do pobrania
Ładowanie...
Przyłącze pneumatyczne 1
G1/8
Normalny przepływ nominalny (znormalizowany zgodnie z DIN 1343)
1000 l/min
Ciśnienie robocze
2 bar - 12 bar
Dokładność filtracji
40 µm