Złącze wtykowe-T QST-V0-1/4-6

160524

GTIN 4052568035730

Globalny Numer Jednostki Handlowej (GTIN) jest unikalnym na skalę międzynarodową kodem dla przedmiotów.
Ładowanie...
Przyłącze pneumatyczne 1
Gwint zewnętrzny R1/4
Przyłącze pneumatyczne 2
do przewodu o średnicy zewn. 6 mm
Temperatura otoczenia
0 °C - 60 °C
Średnica nominalna
4.3 mm
Ciśnienie robocze w całym zakresie temperatury
-0.95 bar - 10 bar