Siłownik płaski DZF-12-160-A-P-A

161231

GTIN 4052568128555

Globalny Numer Jednostki Handlowej (GTIN) jest unikalnym na skalę międzynarodową kodem dla przedmiotów.
Ładowanie...
Sposób działania
Dwustronnego działania
Ø tłoka
12 mm - odpowiednik dla średnicy
Siła teoretyczna przy 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), przy wysuwie
68 N
Skok
160 mm
Amortyzacja
elastyczne pierścienie/płytki amortyzujące z obu stron