Siłownik płaski DZF-40- -A-P-A

161274

Ładowanie...
Sposób działania
Dwustronnego działania
Ø tłoka
40 mm - odpowiednik dla średnicy
Siła teoretyczna przy 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), przy wysuwie
754 N
Skok
1 mm - 320 mm
Amortyzacja
elastyczne pierścienie/płytki amortyzujące z obu stron