Siłownik płaski DZF-63-50-A-P-A
161311
GTIN 4052568129118
Globalny Numer Jednostki Handlowej (GTIN) jest unikalnym na skalę międzynarodową kodem dla przedmiotów.
Pliki do pobrania
Ładowanie...
Sposób działania
Dwustronnego działania
Ø tłoka
63 mm - odpowiednik dla średnicy
Siła teoretyczna przy 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), przy wysuwie
1870 N
Skok
50 mm
Amortyzacja
elastyczne pierścienie/płytki amortyzujące z obu stron