Napęd liniowy DGPL-25- -PPV-A-KF-B
161792
Pliki do pobrania
Ładowanie...
Ø tłoka
25 mm
Siła teoretyczna przy 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), przy wysuwie
295 N
Skok
10 mm - 3000 mm
Amortyzacja
amortyzacja pneumatyczna, regulowana w obu położeniach końcowych - Amortyzator hydrauliczny, twarda charakterystyka
Sygnalizacja położenia
do wyłącznika zbliżeniowego