Gniazdo wtykowe z kablem KMPPE-B-5
161878
GTIN 4052568072124
Globalny Numer Jednostki Handlowej (GTIN) jest unikalnym na skalę międzynarodową kodem dla przedmiotów.
Pliki do pobrania
Ładowanie...
Przyłącze elektryczne 1, rodzaj przyłącza
Gniazdo wtykowe
Przyłącze elektryczne 1, technika przyłączeniowa
M16x0,75 wg EN 61076-2-106
Przyłącze elektryczne 2, rodzaj przyłącza
Kabel
Przyłącze elektryczne 2, technika przyłączeniowa
Otwarty koniec
Długość kabla
5 m