Siłownik z dwoma tłokami DPZ-32-100-P-A-KF-S2

162143

GTIN 4052568130756

Globalny Numer Jednostki Handlowej (GTIN) jest unikalnym na skalę międzynarodową kodem dla przedmiotów.
Ładowanie...
Ø tłoka
32 mm
Siła teoretyczna przy 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), przy wysuwie
724 N
Skok
100 mm
Amortyzacja
elastyczne pierścienie/płytki amortyzujące z obu stron
Sygnalizacja położenia
do wyłącznika zbliżeniowego