Filtr bardzo dokładny PFML-186-HP3-H-AST
1624062
GTIN 4052568263621
Globalny Numer Jednostki Handlowej (GTIN) jest unikalnym na skalę międzynarodową kodem dla przedmiotów.
Pliki do pobrania
Ładowanie...
Maks. przepływ normalny dla klasy czystości powietrza
18980 l/min
Temperatura otoczenia
5 °C - 60 °C
Ciśnienie robocze
0 bar - 50 bar
Dokładność filtracji
0.01 µm