Informacje o cyklu życia produktu

Produkt jest przewidziany do zastąpienia.

04/2026 - Produkt w fazie wycofywania z produkcji. Nie stosować do nowych projektów. Prosimy o wybranie nowszego produktu alternatywnego.

11/2028 - Nie jest to produkt seryjny, dostępny tylko jako część zamienna.

12/2028 - Produkt został wycofany z produkcji.

Uwaga: Dostępny jest nowszy produkt

Oto więcej produktów z tej samej kategorii: Przygotowanie sprężonego powietrza

W celu uzyskania pomocy należy skontaktować się z Festo.

Regulator ciśnienia LR-1/2-D-7-O-MIDI

162602

GTIN 4052568007959

Globalny Numer Jednostki Handlowej (GTIN) jest unikalnym na skalę międzynarodową kodem dla przedmiotów.
Ładowanie...
Przyłącze pneumatyczne 1
G1/2
Normalny przepływ nominalny (znormalizowany zgodnie z DIN 1343)
4000 l/min
Zakres regulacji ciśnienia
0.5 bar - 7 bar
Maks. histereza ciśnienia
0.2 bar