Filtr LF-3/4-D-MIDI-A
162609
GTIN 4052568131616
Globalny Numer Jednostki Handlowej (GTIN) jest unikalnym na skalę międzynarodową kodem dla przedmiotów.
Pliki do pobrania
Ładowanie...
Przyłącze pneumatyczne 1
G3/4
Normalny przepływ nominalny (znormalizowany zgodnie z DIN 1343)
3000 l/min
Ciśnienie robocze
2 bar - 12 bar
Dokładność filtracji
40 µm