Filtr LF-1/4-D-5M-MINI-A
162619
GTIN 4052568131654
Globalny Numer Jednostki Handlowej (GTIN) jest unikalnym na skalę międzynarodową kodem dla przedmiotów.
Pliki do pobrania
Ładowanie...
Przyłącze pneumatyczne 1
G1/4
Normalny przepływ nominalny (znormalizowany zgodnie z DIN 1343)
950 l/min
Ciśnienie robocze
2 bar - 12 bar
Dokładność filtracji
5 µm