Filtr dokładny LFMB-3/4-D-MIDI
162631
GTIN 4052568131746
Globalny Numer Jednostki Handlowej (GTIN) jest unikalnym na skalę międzynarodową kodem dla przedmiotów.
Pliki do pobrania
Ładowanie...
Przyłącze pneumatyczne 1
G3/4
Maks. przepływ normalny dla klasy czystości powietrza
1980 l/min
Spust kondensatu
Odkręcany ręcznie
Ciśnienie robocze
1 bar - 16 bar
Dokładność filtracji
1 µm