Filtr bardzo dokładny LFMA-3/4-D-MIDI-A
162655
GTIN 4052568131944
Globalny Numer Jednostki Handlowej (GTIN) jest unikalnym na skalę międzynarodową kodem dla przedmiotów.
Pliki do pobrania
Ładowanie...
Przyłącze pneumatyczne 1
G3/4
Maks. przepływ normalny dla klasy czystości powietrza
1110 l/min
Temperatura otoczenia
-10 °C - 60 °C
Ciśnienie robocze
2 bar - 12 bar
Dokładność filtracji
0.01 µm