Zespół filtrów dokładnych LFMBA-1-D-MAXI
162665
GTIN 4052568132040
Globalny Numer Jednostki Handlowej (GTIN) jest unikalnym na skalę międzynarodową kodem dla przedmiotów.
Pliki do pobrania
Ładowanie...
Wielkość
Maxi
Dokładność filtracji
0.01 µm
Ciśnienie robocze
1 bar - 16 bar
Spust kondensatu
Odkręcany ręcznie
Temperatura otoczenia
-10 °C - 60 °C