Smarownica LOE-3/4-D-MIDI
162681
GTIN 4052568072421
Globalny Numer Jednostki Handlowej (GTIN) jest unikalnym na skalę międzynarodową kodem dla przedmiotów.
Pliki do pobrania
Ładowanie...
Przyłącze pneumatyczne 1
G3/4
Normalny przep ływ nominalny (znormalizowany zgodnie z DIN 1343)
6300 l/min
Ciśnienie robocze
0 bar - 16 bar
Przepływ minimalny dla funkcji smarowania
8 l/min