Filtr-regulator ciśnienia LFR-1/8-D-7-MINI
162702
GTIN 4052568012663
Globalny Numer Jednostki Handlowej (GTIN) jest unikalnym na skalę międzynarodową kodem dla przedmiotów.
Ładowanie...
Przyłącze pneumatyczne 1
G1/8
Normalny przepływ nominalny (znormalizowany zgodnie z DIN 1343)
900 l/min
Zakres regulacji ciśnienia
0.5 bar - 7 bar
Dokładność filtracji
40 µm