Zespół przygotowania powietrza FRC-3/8-D-O-MIDI
162741
GTIN 4052568132538
Globalny Numer Jednostki Handlowej (GTIN) jest unikalnym na skalę międzynarodową kodem dla przedmiotów.
Ładowanie...
Przyłącze pneumatyczne 1
G3/8
Normalny przepływ nominalny (znormalizowany zgodnie z DIN 1343)
2000 l/min
Zakres regulacji ciśnienia
0.5 bar - 12 bar
Dokładność filtracji
40 µm