Siłownik znormalizowany DNC-32-125-PPV-A
163310
GTIN 4052568133603
Globalny Numer Jednostki Handlowej (GTIN) jest unikalnym na skalę międzynarodową kodem dla przedmiotów.
Pliki do pobrania
Ładowanie...
Sposób działania
Dwustronnego działania
Ø tłoka
32 mm
Siła teoretyczna przy 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), przy wysuwie
483 N
Skok
125 mm
Amortyzacja
amortyzacja pneumatyczna, regulowana w obu położeniach końcowych