Siłownik znormalizowany DNC-100-25-PPV-A
163465
GTIN 4052568134679
Globalny Numer Jednostki Handlowej (GTIN) jest unikalnym na skalę międzynarodową kodem dla przedmiotów.
Pliki do pobrania
Ładowanie...
Sposób działania
Dwustronnego działania
Ø tłoka
100 mm
Siła teoretyczna przy 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), przy wysuwie
4712 N
Skok
25 mm
Amortyzacja
amortyzacja pneumatyczna, regulowana w obu położeniach końcowych