Uwaga: Dostępny jest nowszy produkt

Oto więcej produktów z tej samej kategorii: Napędy pneumatyczne

W celu uzyskania pomocy należy skontaktować się z Festo.

Siłownik znormalizowany DNC-125-500-PPV-A

163508

GTIN 4052568135027

Globalny Numer Jednostki Handlowej (GTIN) jest unikalnym na skalę międzynarodową kodem dla przedmiotów.
Ładowanie...
Sposób działania
Dwustronnego działania
Ø tłoka
125 mm
Siła teoretyczna przy 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), przy wysuwie
7363 N
Skok
500 mm
Amortyzacja
amortyzacja pneumatyczna, regulowana w obu położeniach końcowych