Informacje o cyklu życia produktu

Produkt jest przewidziany do zastąpienia.

01/2026 - Produkt w fazie wycofywania z produkcji. Nie stosować do nowych projektów. Prosimy o wybranie nowszego produktu alternatywnego.

06/2027 - Nie jest to produkt seryjny, dostępny tylko jako część zamienna.

06/2027 - Produkt został wycofany z produkcji.

Uwaga: Dostępny jest nowszy produkt

Oto więcej produktów z tej samej kategorii: Napędy pneumatyczne

W celu uzyskania pomocy należy skontaktować się z Festo.

Siłownik znormalizowany DNC-125-320-PPV

163520

GTIN 4052568135126

Globalny Numer Jednostki Handlowej (GTIN) jest unikalnym na skalę międzynarodową kodem dla przedmiotów.
Ładowanie...
Sposób działania
Dwustronnego działania
Ø tłoka
125 mm
Siła teoretyczna przy 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), przy wysuwie
7363 N
Skok
320 mm
Amortyzacja
amortyzacja pneumatyczna, regulowana w obu położeniach końcowych