Zawór proporcjonalny ciśnienia VPPL-3Q-3-0L40H-V1-V-S1-3
1635979
GTIN 4052568290849
Globalny Numer Jednostki Handlowej (GTIN) jest unikalnym na skalę międzynarodową kodem dla przedmiotów.
Ładowanie...
Funkcja zaworu
3-drogowy zawór proporcjonalny ciśnienia, zamknięty
Przyłącze pneumatyczne 1
Kołnierz
Zakres regulacji ciśnienia
0.4 bar - 40 bar
Normalny przepływ nominalny (znormalizowany zgodnie z DIN 1343)
245 l/min