Siłownik znormalizowany DSBG-32-160-PPVA-N3

1638849

GTIN 4052568016999

Globalny Numer Jednostki Handlowej (GTIN) jest unikalnym na skalę międzynarodową kodem dla przedmiotów.
Ładowanie...
Sposób działania
Dwustronnego działania
Ø tłoka
32 mm
Siła teoretyczna przy 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), przy wysuwie
483 N
Skok
160 mm
Amortyzacja
amortyzacja pneumatyczna, regulowana w obu położeniach końcowych