Siłownik płaski DZF-12- -P-A
164000
Pliki do pobrania
Ładowanie...
Sposób działania
Dwustronnego działania
Ø tłoka
12 mm - odpowiednik dla średnicy
Siła teoretyczna przy 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), przy wysuwie
68 N
Skok
1 mm - 200 mm
Amortyzacja
elastyczne pierścienie/płytki amortyzujące z obu stron