Siłownik płaski DZF-18- -P-A-S2

164013

Ładowanie...
Sposób działania
Dwustronnego działania
Ø tłoka
18 mm - odpowiednik dla średnicy
Siła teoretyczna przy 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), przy wysuwie
123 N
Skok
1 mm - 200 mm
Amortyzacja
elastyczne pierścienie/płytki amortyzujące z obu stron