Siłownik płaski DZF-32-100-P-A

164044

GTIN 4052568136512

Globalny Numer Jednostki Handlowej (GTIN) jest unikalnym na skalę międzynarodową kodem dla przedmiotów.
Ładowanie...
Sposób działania
Dwustronnego działania
Ø tłoka
32 mm - odpowiednik dla średnicy
Siła teoretyczna przy 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), przy wysuwie
483 N
Skok
100 mm
Amortyzacja
elastyczne pierścienie/płytki amortyzujące z obu stron