Siłownik płaski DZF-50- -P-A-S6
164066
Pliki do pobrania
Ładowanie...
Sposób działania
Dwustronnego działania
Ø tłoka
50 mm - odpowiednik dla średnicy
Siła teoretyczna przy 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), przy wysuwie
1178 N
Skok
1 mm - 320 mm
Amortyzacja
elastyczne pierścienie/płytki amortyzujące z obu stron