Złącze wtykowe-T CRQST-1/8-6
164202
GTIN 4052568073220
Globalny Numer Jednostki Handlowej (GTIN) jest unikalnym na skalę międzynarodową kodem dla przedmiotów.
Pliki do pobrania
Ładowanie...
Przyłącze pneumatyczne 1
Gwint zewnętrzny R1/8
Przyłącze pneumatyczne 2
do przewodu o średnicy zewn. 6 mm
Ciśnienie robocze w całym zakresie temperatury
-0.95 bar - 10 bar
Temperatura otoczenia
-15 °C - 120 °C
Średnica nominalna
3.7 mm